Menü Suche

Unverlierbare Schraube M16 100.0 Edelstahl 303

Unverlierbare Schraube mit Kappenkopf und Sechskantschlitz. Das Design verhindert, dass sich Schrauben ausschrauben. Das bedeutet, dass Schrauben nicht aus der Plattenbohrung fallen, in die sie eingeführt wurden. Verwendbar für Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde.
Artikelnr:

20140335

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 11,84 €
100 - 249 11,25 €
250 - 749 10,66 €
750 + 10,06 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,84 €

1 x 11,84 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Edelstahl 303
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns