Menü Suche

Unverlierbare Schraube M5 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

Unverlierbare Schraube mit zylinderförmigem Kopf und Innensechskant. Ihr Design verhindert, dass sich diese Schrauben von selbst lösen. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus der Plattenbohrung fallen kann, in der sie montiert ist. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden. Ausführung: Geschwärzter Edelstahl.
Artikelnr:

20183592

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,3333 €
100 - 249 3,00 €
250 - 749 2,6666 €
750 + 2,3333 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,33 €

1 x 3,3333 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 025 20.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Geschwärzter Edelstahl 316
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Oberfläche Geschwärzt
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns