Menü Suche

Unverlierbare Schraube M5 35.0 Geschwärzter Edelstahl 303

Unverlierbare Schraube mit Zylinderkopf und Innensechskant. Ihr Design verhindert, dass sich die Schraube von selbst löst. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus der Plattenbohrung fallen kann, in der sie montiert ist. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden. Aus geschwärztem Edelstahl.
Artikelnr:

20186227

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,2666 €
100 - 249 2,94 €
250 - 749 2,6133 €
750 + 2,2866 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,27 €

1 x 3,2666 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 025 35.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Geschwärzter Edelstahl 303
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Oberfläche Geschwärzt
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns