Menü Suche

Unverlierbare Schraube M10 80.0 Titan G2

Unverlierbare Schraube mit zylinderförmigem Kopf und Innensechskant. Ihr Design verhindert, dass sich diese Schrauben von selbst lösen. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus der Plattenbohrung fallen kann, in der sie montiert ist. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden.
Artikelnr:

20187064

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 15,6333 €
100 - 249 14,07 €
250 - 749 12,5066 €
750 + 10,9433 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

15,63 €

1 x 15,6333 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M10
l1 025 80.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Titan G2
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns