Menü Suche

Unterlegscheibe M6 12.0 1.6 Edelstahl 303

Unverlierbare Unterlegscheiben mit Gewinde sind Haltescheiben, die zusammen mit unverlierbaren Schrauben verwendet werden. Bietet formschlüssige Befestigungskraft, um zu verhindern, dass Schrauben aus der Baugruppe herausfallen. Das Unterlegscheibendesign hat ein flaches Gewinde auf dem Innendurchmesser, wodurch die Scheiben einfach angeschraubt werden können.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20145668

Alte Essentra-Artikelnummer:

20145668

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 2,21 €
100 - 249 1,99 €
250 - 749 1,77 €
750 + 1,55 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,21 €

1 x 2,21 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
d2 12.0
w1 0.05 1.6
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns