Menü Suche

Unterlegscheibe M8 16.0 2.0 Edelstahl 303

Unverlierbare Unterlegscheiben mit Gewinde sind Haltescheiben, die zusammen mit unverlierbaren Schrauben verwendet werden. Bietet formschlüssige Befestigungskraft, um zu verhindern, dass Schrauben aus der Baugruppe herausfallen. Das Unterlegscheibendesign hat ein flaches Gewinde auf dem Innendurchmesser, wodurch die Scheiben einfach angeschraubt werden können.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20145675

Alte Essentra-Artikelnummer:

20145675

380 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 2,36 €
100 - 249 2,13 €
250 - 749 1,89 €
750 + 1,65 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,36 €

1 x 2,36 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M8
d2 16.0
w1 0.05 2.0
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns