Menü Suche

Verbindungsbolzen M6 20.0 mm Stahl

Dieser Verbindungsbolzen ist ideal für den Einsatz in Selbstmontage- und Flatpack-Möbeln. Kann mit einem M4-Inbusschlüssel installiert werden. Zur Verwendung mit Gelenkverbindungsmuttern oder Zylindermuttern (separat zu bestellen).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10378601

Alte Essentra-Artikelnummer:

463162

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,1685 €
1500 - 14999 0,0892 €
15000 - 29999 0,0846 €
30000 + 0,0763 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

25,28 €

150 x 0,1685 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M6
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Schlüsseltyp Sechskant-Schlüssel
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7318153590

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns