Menü Suche

Verbindungsbolzen M8 80.0 mm Stahl

Dieser Verbindungsbolzen ist ideal für den Einsatz in Selbstmontage- und Flatpack-Möbeln. Kann mit einem M4-Inbusschlüssel installiert werden. Zur Verwendung mit Gelenkverbindungsmuttern oder Zylindermuttern (separat zu bestellen).
Artikelnr:

463184

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
40 - 399 0,5542 €
400 - 3999 0,2818 €
4000 - 7999 0,2666 €
8000 + 0,2404 €
Verpackungseinheit (VPE): 400

Bestelleinheit: VPE 40

Gesamtpreis:

22,17 €

40 x 0,5542 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Schlüsseltyp Sechskant-Schlüssel
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7318155890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns