Menü Suche

Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 30.2 mm Stahl

Verdeckte Scharniere mit rechtsseitiger Montageausrichtung und Anschraubmontage.
Artikelnr:

497569

14 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 64,9988 €
25 + 30,9518 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

65,00 €

1 x 64,9988 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 1.8 mm
Offset-Abstand 6.0 mm
Gesamtlänge Scharnierblatt 47.5 mm
Gesamtlänge 126.5 mm
Gesamtbreite 30.2 mm
Farbe Natural
Oberfläche Verzinkt
Befestigungsmethode Schraube
Befestigungsausrichtung Gegenläufiger Türanschlag
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Fixiert
Zolltarifnummer 7326909890
Riegelmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns