Menü Suche

Verdecktes Scharnier 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stahl

Verdeckte Scharniere mit rechts- oder linksseitiger Montageausrichtung und Anschraubmontage.
Artikelnr:

497572

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 12,3033 €
25 - 124 6,2041 €
125 - 249 5,914 €
250 - 374 5,5962 €
375 - 499 5,2783 €
500 + 4,9605 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

12,30 €

1 x 12,3033 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 2.0 mm
Offset-Abstand 14.0 mm
Gesamtlänge Scharnierblatt 100.0 mm
Gesamtlänge 100.0 mm
Gesamtbreite 50.5 mm
Farbe Natural
Oberfläche Verzinkt
Befestigungsmethode Schraube
Befestigungsausrichtung Für rechten und linken Türanschlag
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Abnehmbar
Zolltarifnummer 7326909890
Riegelmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns