Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Seriennummer: SR5468
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Gesamtlänge Scharnierblatt | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9832 € - 12,5765 € | 364 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
4,2005 € - 5,8807 € | 176 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
3,312 € - 5,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
8,9973 € - 12,5962 € | 200 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
7,7646 € - 14,6025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
6,0686 € - 8,496 € | 713 Auf Lager |
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
6,6459 € - 9,3042 € | 1 Auf Lager |
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8861 € - 5,5589 € | 713 Auf Lager |
Für rechten Türanschlag
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
20078447 | 13,6438 € - 19,1013 € | 88 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
3,3742 € - 4,7239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
10,6306 € - 14,8828 € | 150 Auf Lager |
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,5623 € - 5,1252 € | 856 Auf Lager |
Für linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
7,7646 € - 14,6025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
5,1746 € - 7,2445 € | 190 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
28,6109 € - 60,083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
5,3222 € - 11,1766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,1915 € - 10,0682 € | 1820 Auf Lager |
Universal
|
Stahl
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3,6043 € - 5,0461 € | 50 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
16,9245 € - 23,6943 € | 107 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
9,7999 € - 13,7198 € | 100 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.