Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Material: Aluminium Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0019, SRV0018
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | A | Position | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,3423 € - 24,8248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
1
|
||
11,0638 € - 12,2932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
||
23,0338 € - 25,5932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
||
6,5095 € - 7,2328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
12,5661 € - 13,9623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
9,0371 € - 10,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
||
8,7509 € - 9,7233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
8,5363 € - 9,4848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
||
9,0371 € - 10,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
8,0833 € - 8,9814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
||
8,7509 € - 9,7233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
||
10,4439 € - 11,6043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
11,0638 € - 12,2932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
12,5661 € - 13,9623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
9,6332 € - 10,7035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
19,481 € - 21,6456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
1.862 in
47.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
9,2993 € - 10,3326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
6,5095 € - 7,2328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
||
11,0638 € - 12,2932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
12,4707 € - 13,8563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.