Menü Suche

IP67-Kabeltülle M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Diese Dichtungstülle wird aus grauem EPDM gefertigt und verfügt über die IP67-Schutzart, wenn sie in elektrischen Gehäusen verwendet wird. Für ein metrisches Gewinde ausgelegt.
Artikelnr:

283120022599

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,2777 €
500 - 999 0,2501 €
1000 + 0,2224 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

13,89 €

50 x 0,2777 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Hellgrau
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Kopfausführung Rund
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns