Menü Suche

IP67-Kabeltülle M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Diese Dichtungstülle bietet eine staub- und wasserdichte Abdichtung und eignet sich daher für Außenanwendungen. Sie ist einfach zu installieren, kann Vibrationen standhalten und fungiert auch als Blindstopfen, bis ein Kabel installiert wird.
Artikelnr:

283160059999

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,2846 €
500 - 999 0,2553 €
1000 + 0,2274 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

14,23 €

50 x 0,2846 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Kopfausführung Rund
Zolltarifnummer 4016999790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns