Menü Suche

IP67-Kabeltülle PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Diese wasserdichte Dichtungstülle wird aus grauem EPDM gefertigt und verfügt über die IP67-Schutzart, wenn sie in Ihren elektrischen Gehäusen verwendet wird. Für PG-Gewinde ausgelegt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10314227

Alte Essentra-Artikelnummer:

LTG-43021

2390 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 + 0,9504 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

237,60 €

250 x 0,9504 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 29.0 mm
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 14.0 - 20.0 mm
Kopfhöhe 6.1 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 4.0 mm
Zolltarifnummer 4016999790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns