Menü Suche

Verstellbare Füße - sichtbare Oberfläche verchromt

Auf Lager

Diese verchromten Stellfüße sind eine kostengünstige Lösung für leichte Anwendungen auf leicht unebenen Oberflächen, einschließlich Büromöbeln, Regalen, Displays an Verkaufsstellen, Schränken und kleinen Maschinen. Das Sortiment besteht aus schwarzem Polyethylen (PE) mit Chromkappe.

Seriennummer: SR5442 ,SR5701

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Durchmesser Unterteil Kaufen
0,8622 € - 0,8622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PE;Stahl
35.0 mm
1,01 € - 1,01 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PE;Stahl
40.0 mm
2,2669 € - 2,9799 € 351047 Auf Lager
M8
Nylon
25.0 mm
3,2569 € - 4,3387 € 24972 Auf Lager
M8
Nylon
50.0 mm
2,5969 € - 4,5496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
35.0 mm
0,9383 € - 1,5095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
PE;Stahl
30.0 mm
0,7618 € - 1,5999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
PE;Stahl
20.0 mm
0,5624 € - 0,5624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
PE;Stahl
25.0 mm
0,759 € - 0,759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PE;Stahl
25.0 mm
4,2756 € - 4,2756 € 14 Auf Lager
M10
PE;Stahl
40.0 mm
2,1665 € - 2,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
PE;Stahl
40.0 mm
19,3984 € - 21,5538 € 5 Auf Lager
M12
70.0 mm
2,8839 € - 5,5956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
PE
40.0 mm
Verstellbare Füße 35.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

10257104

Preisbereich
0,8622 € - 0,8622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10257111

Preisbereich
1,01 € - 1,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 Natur

10168820

Preisbereich
2,9799 € - 2,2669 €

Lagerbestände
351047 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M8 Natur

10168868

Preisbereich
4,3387 € - 3,2569 €

Lagerbestände
24972 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M8 Natur

10168837

Preisbereich
4,5496 € - 2,5969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verstellbare Füße 30.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10257050

Preisbereich
1,5095 € - 0,9383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
Verstellbare Füße 20.0 mm M6 10.0 mm Schwarz

10257036

Preisbereich
1,5999 € - 0,7618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
Verstellbare Füße 25.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10257012

Preisbereich
0,5624 € - 0,5624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
Verstellbare Füße 25.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

10257029

Preisbereich
0,759 € - 0,759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10257142

Preisbereich
4,2756 € - 4,2756 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10257135

Preisbereich
2,1665 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 Schwarz

10252956

Preisbereich
21,5538 € - 19,3984 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Edelstahl
  • Hauptmaterial Gewinde
    Edelstahl
Verstellbare Füße 40.0 mm M10

10325025

Preisbereich
5,5956 € - 2,8839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790