Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Auf Lager

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
1,2007 € - 1,4094 € 5617 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,3693 € - 1,3693 € 463 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
0,8774 € - 0,8774 € 403 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
0,9368 € - 0,9368 € 1204 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,8515 € - 2,0588 € 2750 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,6028 € - 1,6028 € 6550 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
0,7088 € - 0,7088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Bolzen mit Gewinde
0,6784 € - 0,6784 € 2755 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
1,8377 € - 1,8377 € 442 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
1,1372 € - 1,1372 € 1100 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
0,9948 € - 0,9948 € 1200 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
1,0087 € - 1,0087 € 6746 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,0515 € - 1,0515 € 800 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
2,2522 € - 2,501 € 3100 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
1,2256 € - 1,2256 € 8124 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
1,2366 € - 1,2366 € 20205 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,267 € - 1,267 € 2700 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
0,6273 € - 0,6273 € 18159 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
1,4646 € - 1,4646 € 2048 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
0,8981 € - 0,8981 € 6959 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
  • von 3
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

466145

Preisbereich
1,4094 € - 1,2007 €

Lagerbestände
5617 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

466149

Preisbereich
1,3693 € - 1,3693 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

466153

Preisbereich
0,8774 € - 0,8774 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

466157

Preisbereich
0,9368 € - 0,9368 €

Lagerbestände
1204 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

466161

Preisbereich
2,0588 € - 1,8515 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

466165

Preisbereich
1,6028 € - 1,6028 €

Lagerbestände
6550 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

466123

Preisbereich
0,7088 € - 0,7088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

466127

Preisbereich
0,6784 € - 0,6784 €

Lagerbestände
2755 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

466131

Preisbereich
1,8377 € - 1,8377 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

466135

Preisbereich
1,1372 € - 1,1372 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

466139

Preisbereich
0,9948 € - 0,9948 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

466143

Preisbereich
1,0087 € - 1,0087 €

Lagerbestände
6746 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

466147

Preisbereich
1,0515 € - 1,0515 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

466151

Preisbereich
2,501 € - 2,2522 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

466155

Preisbereich
1,2256 € - 1,2256 €

Lagerbestände
8124 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

466159

Preisbereich
1,2366 € - 1,2366 €

Lagerbestände
20205 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

466163

Preisbereich
1,267 € - 1,267 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

466122

Preisbereich
0,6273 € - 0,6273 €

Lagerbestände
18159 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

466126

Preisbereich
1,4646 € - 1,4646 €

Lagerbestände
2048 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

466130

Preisbereich
0,8981 € - 0,8981 €

Lagerbestände
6959 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl