Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

In Produktion

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
0,9161 € - 1,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Bolzen mit Gewinde
0,8097 € - 0,8097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Bolzen mit Gewinde
0,8732 € - 0,8732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Bolzen mit Gewinde
1,7963 € - 1,9897 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Bolzen mit Gewinde
466150 1,5337 € - 1,5337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
0,9934 € - 0,9934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Bolzen mit Gewinde
1,075 € - 1,075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Bolzen mit Gewinde
1,1579 € - 1,1579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
2,5701 € - 2,5701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
  • von 3
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

466134

Preisbereich
1,0708 € - 0,9161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

466138

Preisbereich
0,8097 € - 0,8097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

466142

Preisbereich
0,8732 € - 0,8732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

466146

Preisbereich
1,9897 € - 1,7963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

466150

Preisbereich
1,5337 € - 1,5337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

466154

Preisbereich
0,9934 € - 0,9934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

466158

Preisbereich
1,075 € - 1,075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

466162

Preisbereich
1,1579 € - 1,1579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

466166

Preisbereich
2,5701 € - 2,5701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen;Stahl