Menü Suche

Befestigungsgurt Zum Eindrücken 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Artikelnr:

CMS-1

224 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1249 0,4255 €
1250 + 0,383 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

106,38 €

250 x 0,4255 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Länge Unterteil 56.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.0 mm
Innenbreite 56.5 mm
Gesamtbreite 14.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Standard UL
Standard RMS
Material Unterteil Polyamid 6.6
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 6.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns