Einstellbare Hebelspannverschlüsse sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Die Konstruktion verfügt über eine Schraubverriegelung, die einen einstellbaren Greifbereich ermöglicht. Das Sortiment ist in verschiedenen Materialien erhältlich, um der jeweiligen Anwendungsumgebung gerecht zu werden, und es stehen Ausführungen mit und ohne Eignung für Vorhängeschloss zur Auswahl, um unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Halterlänge | Durchmesser Befestigungsbohrung | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7382 € - 35,7949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 4,3617 € - 8,3762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10272497 | 7,6617 € - 14,6132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 27,6339 € - 52,8186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.