Menü Suche

Verteilerkästen

In Produktion

Verteilerkästen zur Aufnahme elektrischer und/oder elektronischer Geräte, zusätzlich zur Aufteilung von Kabeln. Sie sind in halogenfreiem oder schwer entflammbarem Material erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
29,6199 € - 39,5118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
9,5012 € - 11,1754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
16,7831 € - 19,7368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Weiß
110.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
5.0 mm
28,1828 € - 37,5725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
Acrylnitril-Butadien-Styrol
22,9788 € - 27,0527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • von 2
Verteilerkasten T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Grau

550131

Preisbereich
39,5118 € - 29,6199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Weiß

550121

Preisbereich
11,1754 € - 9,5012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Weiß

550127

Preisbereich
19,7368 € - 16,7831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    110.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gehäusebox 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Grau

550141

Preisbereich
37,5725 € - 28,1828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gehäusebox 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Schwarz

550145

Preisbereich
27,0527 € - 22,9788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Zolltarifnummer
    3926909790