Menü Suche

Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 120.0 mm PA Grau

Schrauben Sie die vertikal montierten Leiterplattenführungen mit Verriegelungsmechanismus an, um die Position der Leiterplatten zu sichern und vor versehentlichem Entfernen zu schützen. Artikel wird mit Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben geliefert.
Artikelnr:

VMCG-320-MPBK-K

6889 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 2,6668 €
500 - 999 2,4733 €
1000 + 2,349 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

266,68 €

100 x 2,6668 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Befestigungsmethode Schraube
Kompatible Gewindegrößen (alle) M3
Für Plattenstärke 1.6 mm
Höhe 120.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns