Horizontale manuelle Niederhalter haben eine niedrige Höhe, einen gepolsterten Griff und verzinkte Komponenten, um der Korrosion standzuhalten. Der Griff und der Klemmhalter bewegen sich in unterschiedliche Richtungen, damit sich eine sichere Haltekapazität ergibt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe unter Stange | Unterteiltyp | Gesamtlänge | Haltekraft | Hauptmaterial | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,7276 € - 40,8177 € | 2 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.244 in
57.0 mm
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
Edelstahl
|
|||||
21,5695 € - 23,96 € | In Produktion |
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
2.008 in
51.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Edelstahl
|
|||||
40,4169 € - 44,9215 € | 4 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
2.752 in
69.9 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Edelstahl
|
|||||
19,483 € - 21,6662 € | In Produktion |
1.276 in
32.4 mm
|
Flanged
|
6.89 in
175.0 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
Stahl
|
|||||
20,5483 € - 30,5738 € | 220 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
5.63 in
143.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
Stahl
|
|||||
15,8497 € - 23,5847 € | 43 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
5.768 in
146.5 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Stahl
|
|||||
17,6165 € - 26,2023 € | 35 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
5.772 in
146.6 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Stahl
|
|||||
32,8773 € - 48,9233 € | 37 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Flanged
|
4.173 in
106.0 mm
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
Stahl
|
|||||
34,6442 € - 51,5409 € | 22 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Flanged
|
7.008 in
178.0 mm
|
992.1 lbs
450.0 kg
|
Stahl
|
|||||
21,1373 € - 31,4507 € | 60 Auf Lager |
2.224 in
56.5 mm
|
Straight
|
5.669 in
144.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
Stahl
|
|||||
14,0958 € - 20,9671 € | In Produktion |
2.52 in
64.0 mm
|
Vorderseite
|
2.913 in
74.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Stahl
|
|||||
23,4931 € - 34,9452 € | In Produktion |
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Stahl
|
|||||
15,8497 € - 23,5847 € | In Produktion |
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Stahl
|
|||||
14,0958 € - 20,9671 € | In Produktion |
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
2.965 in
75.3 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Stahl
|
|||||
21,7262 € - 32,3145 € | 342 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
Vorderseite
|
5.945 in
151.0 mm
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
Stahl
|
|||||
1472788 | 15,2607 € - 22,7078 € | In Produktion |
1.228 in
31.2 mm
|
Flanged
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Stahl
|
||||
16,4386 € - 24,4616 € | 40 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
3.465 in
88.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Stahl
|
|||||
12,9179 € - 19,2133 € | 37 Auf Lager |
1.114 in
28.3 mm
|
Straight
|
2.996 in
76.1 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Stahl
|
|||||
9,3972 € - 13,9781 € | 36 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.106 in
53.5 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Stahl
|
|||||
17,0276 € - 25,3385 € | 14 Auf Lager |
2.835 in
72.0 mm
|
Vorderseite
|
4.685 in
119.0 mm
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
Stahl
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.