Menü Suche

Schnappnieten Clip 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Natur

Clipsen Sie zwei dieser Verzahnnieten zusammen, um eine komplette Verbindungslösung zu erhalten, die für verschiedene und unterschiedliche Materialstärken geeignet ist. Schnell zu montieren – die ineinandergreifenden Zähne bieten eine starke Verriegelungsfähigkeit. Die Ratschennieten zeichnen sich durch eine starre Konstruktion aus, die durch die Wirkung der ineinandergreifenden Greifzähne eine hervorragende Verbindung herstellt. Diese Verzahnnieten sind aus Nylon gefertigt und in verschiedenen Farben erhältlich.
Artikelnr:

096131000001

12429 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,2031 €
1000 + 0,1575 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

101,55 €

500 x 0,2031 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 7.0 - 7.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 12.8 - 20.5 mm
Ankerlänge 12.4 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 1.7 mm
Nietentyp Verzahnniete
Nietenkopfform Rund
Nietenbefestigungsausführung Ratsche
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns