Menü Suche

Spreizniete 19.8 mm 34.9 mm Nylon Natur

Clipsen Sie zwei dieser Verzahnnieten zusammen, um eine komplette Verbindungslösung zu erhalten, die für die Verbindung mehrerer Bleche und Platten geeignet ist. Einfache und schnelle Montage – die ineinandergreifenden Zähne bieten eine starke Verriegelung. Aufgrund der auf den Nietschäften (Ankern) befindlichen ineinandergreifenden Greifzähne bietet das starre Design eine hervorragende Verbindung. Kann zusammen mit unserem Angebot an Schnappringen und Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die separat erhältlich sind. Erfordern keine Werkzeuge für die Installation.
Artikelnr:

27QB371000N

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0683 €
5000 - 19999 0,0615 €
20000 + 0,0553 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

68,30 €

1000 x 0,0683 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 11.1 - 6.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 19.8 - 34.9 mm
Ankerlänge 19.1 mm
Kopfdurchmesser 9.5 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Nietentyp Mit Widerhaken
Nietenkopfform Rund
Nietenbefestigungsausführung Zum Einrasten
Farbe Natural
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns