Menü Suche

Schnappnieten Clip 9.0 mm 13.0 mm Nylon Weiß

Zwei dieser Ratschennieten lassen sich zu einer kompletten Verbindungslösung zusammenfügen, die für unterschiedliche und mehrere Materialstärken geeignet ist. Schnell zu montieren – die ineinandergreifenden Zähne bieten eine starke Verriegelungsfähigkeit. Die Ratschennieten zeichnen sich durch eine starre Konstruktion aus, die durch die Wirkung der ineinandergreifenden Greifzähne eine hervorragende Verbindung herstellt. Diese Ratschennieten sind aus Nylon hergestellt und in unterschiedlichen Farben verfügbar.
Artikelnr:

8110680008VR

312 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1279 €
10000 - 19999 0,107 €
20000 + 0,0947 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

127,90 €

1000 x 0,1279 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.0 - 8.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 9.0 - 13.0 mm
Ankerlänge 9.0 mm
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 4.0 mm
Nietentyp Verzahnniete
Nietenkopfform Rund
Nietenbefestigungsausführung Ratsche
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6/6
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns