Menü Suche

Vibrationsdämpfende Schrauben

In Produktion

Diese Ansatzschrauben mit Kreuzschlitzkopf wurden zur Nutzung mit den vbrationsdämpfenden Tüllen der VG-Serie entwickelt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Ansatzdurchmesser Kaufen
0,1563 € - 0,1563 € 27000 Auf Lager
M3
4.1 mm
0,1985 € - 0,1985 € 28000 Auf Lager
M3
4.9 mm
0,1194 € - 0,1194 € 23000 Auf Lager
6-32
3.7 mm
0,0792 € - 0,0792 € 3000 Auf Lager
6-32
4.1 mm
0,1617 € - 0,1617 € 16000 Auf Lager
M3
3.7 mm
Ansatzschraube 5.1 mm 0.205 in (L) Carbonstahl

10178164

Preisbereich
0,1563 € - 0,1563 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Lippenhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    7318153590
Ansatzschraube 5.1 mm 0.290 in (L) Carbonstahl

10178171

Preisbereich
0,1985 € - 0,1985 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Lippenhöhe
    1 mm
  • Hauptmaterial
    Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    7318153590
Ansatzschraube 5.1 mm 0.195 in (L) Carbonstahl

10178157

Preisbereich
0,1194 € - 0,1194 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Lippenhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Ansatzschraube 5.1 mm 0.205 in (L) Carbonstahl

10178140

Preisbereich
0,0792 € - 0,0792 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Lippenhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Ansatzschraube 5.1 mm 0.195 in (L) Carbonstahl

10178188

Preisbereich
0,1617 € - 0,1617 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Lippenhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890