Menü Suche

Viereckig Rohreinsatz 5.0 mm Schwarz PE

Diese Vierkant-Einsätze sind so konzipiert, dass sie eine dicht schließende Verbindung an viereckigen Rohr- oder Schlauchenden bieten und gleichzeitig Kratzer oder Schäden an Böden und anderen Oberflächen verhindern. Sie schützen zudem das Rohr vor Verunreinigungen und bieten bestmöglichen Halt. Schwarz und aus PE-Material gefertigt.
Artikelnr:

199274

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,6001 €
500 + 0,7619 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

80,01 €

50 x 1,6001 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 18.0 mm
t 5.0 mm
Material PE
Farbe Black
Oberfläche Matt
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns