Menü Suche

Viereckig Rohreinsatz 1.5 mm Silbern ABS

Diese Vierkant-Einsätze sind so konzipiert, dass sie eine dicht schließende Verbindung an viereckigen Rohr- oder Schlauchenden bieten und gleichzeitig Kratzer oder Schäden an Böden und anderen Oberflächen verhindern. Sie schützen zudem das Rohr vor Verunreinigungen und bieten bestmöglichen Halt. Silberfarben und aus ABS-Material gefertigt.
Artikelnr:

499205

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 2,214 €
100 - 499 1,0543 €
500 - 999 1,0017 €
1000 - 1499 0,9492 €
1500 - 1999 0,8967 €
2000 + 0,8442 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

22,14 €

10 x 2,214 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
H 8.0 mm
t 1.5 mm
Material ABS
Farbe Silbern
Oberfläche Chrom
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns