Menü Suche

Viereckige Mutter TR26 x 5 40.0 Stahl

Vierkant-Stahlmuttern sind eine Art von Befestigung, die für Schwerlastanwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgängen und Aufnahme von Eigengewicht zum Einsatz kommen. Sie bieten eine sichere und strapazierfähige Befestigungslösung. Sie verfügen über ein Rechtsgewinde und sind beständig gegen Korrosion und Feuchtigkeit.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20148867

Alte Essentra-Artikelnummer:

20148867

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 14,9528 €
10 - 19 13,4609 €
20 - 49 12,7069 €
50 - 99 11,963 €
100 + 11,2191 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

14,95 €

1 x 14,9528 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anzahl der Gewindegänge 1.0
d1 tol 7H 26.0
Steigung 5.0
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Kontaktfläche 1005.0
h1 & w1 40.0
Gewindegröße TR26 x 5
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns