Menü Suche

Viereckige Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

Vierkant-Bronzemuttern sind eine mechanische Befestigung, die verwendet wird, wenn eine sichere und stabile Verbindung erforderlich ist. Sie bieten Stabilität und Festigkeit, was sie für Anwendungen mit mittlerer Belastung geeignet macht. Sie verfügen über ein Linksgewinde und haben eine Durchgangsbohrung, durch die der Bolzen durchgeführt wird und die den Bolzen festhält.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20149055

Alte Essentra-Artikelnummer:

20149055

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 115,2896 €
10 - 19 103,7647 €
20 - 49 97,9972 €
50 + 92,2296 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

115,29 €

1 x 115,2896 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 4.0
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Kontaktfläche 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Gewindegröße TR20 x 4
Material Bronze
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns