Menü Suche

Viereckige Mutter TR16 x 4 30.0 Messing

Vierkant-Messingmuttern sind eine Art Befestigung, die bei Anwendungen mit relativ leichten Belastungen zum Einsatz kommt. Sie sind stark und beständig gegen Korrosion, Feuchtigkeit und andere Elemente und erlauben eine einfache, präzise und sichere Befestigung von Leitspindeln. Sie verfügen über ein Linksgewinde und werden in Industrien wie dem Automobilsektor verwendet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20149130

Alte Essentra-Artikelnummer:

20149130

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 37,703 €
10 - 19 33,9327 €
20 - 49 32,0475 €
50 - 99 30,1624 €
100 + 28,2772 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

37,70 €

1 x 37,703 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 4.0
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Kontaktfläche 770.0
h1 & w1 30.0
Gewindegröße TR16 x 4
Material Messing
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns