Menü Suche

Viereckige Mutter TR18 x 4 35.0 Stahl

Vierkant-Stahlmuttern mit Löchern sind eine Befestigung für Schwerlastanwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Sperrvorgängen. Die Löcher erlauben eine einfache Schmierung, sichere Verriegelungsmechanismen und Gewichtsreduzierung. Sie verfügen über ein Linksgewinde und sind beständig gegen Korrosion und Feuchtigkeit.
Artikelnr:

20149284

3 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 39,6405 €
10 - 19 35,68 €
20 - 49 33,69 €
50 - 99 31,71 €
100 + 29,73 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

39,64 €

1 x 39,6405 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 4.0
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Kontaktfläche 1131.0
d2 6.0
h1 & w1 35.0
h2 6.5
l2 26.0
w2 24.0
Gewindegröße TR18 x 4
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns