Menü Suche

Viereckige Mutter TR50 x 8 70.0 Stahl

Vierkant-Stahlmuttern mit Löchern sind eine Befestigung für Schwerlastanwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Sperrvorgängen. Die Löcher erlauben eine einfache Schmierung, sichere Verriegelungsmechanismen und Gewichtsreduzierung. Sie verfügen über ein Linksgewinde und sind beständig gegen Korrosion und Feuchtigkeit.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20149321

Alte Essentra-Artikelnummer:

20149321

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 124,6848 €
10 - 19 112,2122 €
20 + 105,9861 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

124,68 €

1 x 124,6848 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anzahl der Gewindegänge 1.0
d1 tol 7H 50.0
Steigung 8.0
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Kontaktfläche 6502.0
d2 8.0
h1 & w1 70.0
h2 8.5
l2 70.0
w2 60.0
Gewindegröße TR50 x 8
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns