Menü Suche

Federrücklauf IP65 22.0 mm PA

IP50-Vierteldrehschalter mit drei Positionen für eine Aussparung von 22 mm. Der Anzeiger kehrt nach der Betätigung in die Ausgangsposition zurück.
Artikelnr:

1339738

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 44,7447 €
10 - 29 21,307 €
30 + 20,1463 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

44,74 €

1 x 44,7447 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Schaltungsanordnungstyp 2NO
Typ Single Spring Return
Gehäusematerial Metall
Zolltarifnummer 8536508090
Position 2-0-1
Standard IP65

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns