Menü Suche

Wanddübel

In Produktion

Wanddübel werden zusammen mit Schrauben als Befestigungslösung für eine Reihe von Anwendungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Baugewerbe verwendet, darunter auch für eine Reihe von Heimwerkerprojekten wie das Aufhängen von gerahmten Bildern, Regalen und anderen an der Wand befestigten Displays.

Diese kosteneffektiven Dübel sind eine leicht zu verwendende Befestigung zum einfachen Einstecken. Sie werden typischerweise für Trockenbauarbeiten verwendet. Sie sind in der Lage, leichte Gewichte zu tragen und werden idealerweise mit selbstbohrenden, gewindefurchenden und selbstschneidenden Schrauben verwendet.

Für die Installation eines Dübels benötigen Sie mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine, einen Hammer und einen Schraubendreher. Wanddübel können nicht direkt in eine Wand oder Gipskartonplatte geschraubt werden, sondern müssen in ein vorgebohrtes Loch eingesetzt werden. Um einen Wanddübel zu entfernen, verwenden Sie einfach eine Zange.

  • Material: Silikonkautschuk
  • Farbe: Grau

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungshöhe Maximaler Gesamtdurchmesser Kaufen
0,0344 € - 0,0544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1741 € - 0,3164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0624 € - 0,0988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0356 € - 0,0563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1225 € - 0,2418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0344 € - 0,0544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3081 € - 0,4988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kniehebelfeststeller 5.0 mm 25.0 mm Grau Silikon

10333440

Preisbereich
0,0544 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelfeststeller 12.0 mm 60.0 mm Grau Silikon

10333488

Preisbereich
0,3164 € - 0,1741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelfeststeller 8.0 mm 40.0 mm Grau Silikon

10333464

Preisbereich
0,0988 € - 0,0624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelfeststeller 4.0 mm 20.0 mm Grau Silikon

10333433

Preisbereich
0,0563 € - 0,0356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelfeststeller 10.0 mm 50.0 mm Grau Silikon

10333471

Preisbereich
0,2418 € - 0,1225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelfeststeller 6.0 mm 30.0 mm Grau Silikon

10333457

Preisbereich
0,0544 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelfeststeller 14.0 mm 75.0 mm Grau Silikon

10333495

Preisbereich
0,4988 € - 0,3081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790