Menü Suche

Weißes Remo One, 1 Seite wieder lösbar, Kautschukkleber

In Produktion

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
29,5848 € - 32,8721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27,4813 € - 30,5347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schaumklebeband auf Rollen 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Weiß

471440

Preisbereich
32,8721 € - 29,5848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Form
    Endlos
  • Farbe
    Weiß
  • Klebstofftyp
    Rubber
Schaumklebeband auf Rollen 0.8 mm 19.1 mm 65.8 m Weiß

471439

Preisbereich
30,5347 € - 27,4813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    28.2196 GBP
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Form
    Endlos
  • Farbe
    Weiß