Menü Suche

Wellen-Stützschiene 20.0 M6x25 5700.0 Stahl

Diese 20Ø Wellenstützschiene kommt bei Linearwellen und anderen Komponenten mit Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bietet Linearwellen solide und robuste Unterstützung und kann schweren Anwendungslasten widerstehen. Die Welle besteht aus Stahl mit einer gehärteten Aluminiumunterstützung, um Geradlinigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten.
Artikelnr:

20268916

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 1.096,102 €
5 - 9 1.041,30 €
10 - 19 986,49 €
20 - 49 931,69 €
50 + 822,08 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1.096,10 €

1 x 1.096,102 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Welle & Schiene
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 5700.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns