Menü Suche

Wellen-Stützschiene 16.0 M5x20 4950.0 Edelstahl

Diese 16Ø Wellenstützschiene kommt bei Linearwellen und anderen Komponenten mit Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bietet Linearwellen solide und robuste Unterstützung und kann schweren Anwendungslasten widerstehen. Die Welle besteht aus Stahl mit einer gehärteten Aluminiumunterstützung, um Geradlinigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten.
Artikelnr:

20271091

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 1.177,785 €
5 - 9 1.118,90 €
10 + 1.060,01 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1.177,79 €

1 x 1.177,785 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Welle & Schiene
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 4950.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns