Menü Suche

Werkzeuge für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

In Produktion

OFBLT-Zip-Werkzeuge werden verwendet, um Glasfaserkabel in den geschlitzten OFBLTS-Schlauch einzusetzen. Das Kabel wird seitlich in das Werkzeug eingelegt. Der geschlitzte Schlauch wird dann über den Trichter des Werkzeugs gelegt. Danach wird das Werkzeug in die geschlitzte Röhre eingeführt und montiert damit das Kabel. Hergestellt aus rotem oder schwarzem Polyoxymethylen (POM).

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Farbe Kaufen
2,8611 € - 3,179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
Rot
1,0964 € - 1,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
Schwarz
Installationswerkzeug For OFBLTS 2.6 mm Rot

10630105

Preisbereich
3,179 € - 2,8611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    2.6 mm
  • Zubehörart
    Rohrwerkzeug
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Typ
    For OFBLTS
Installationswerkzeug Montage per Werkzeug 4.2 mm Schwarz

10111949

Preisbereich
1,2182 € - 1,0964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.2 mm
  • Zubehörart
    Rohrwerkzeug
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Typ
    For OFBLTS