Menü Suche

XYZ Xpansion-Stift 22.0 10.0 19.0 Edelstahl

Diese XYZ Xpansion-Stifte haben eine Konstruktion, die präzise Positionierung und Wiederholbarkeit sowie gleichzeitig einen hohen Spanndruck bietet. Sie fixieren den Stift, sogar unter Druck oder bei Vibrationen. Sie sind einfach zu installieren, indem sie in ein vorgebohrtes Loch gedrückt werden, und expandieren, um eine eng anliegende Passform zu erzielen.
Artikelnr:

20265618

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 43,14 €
5 - 9 40,98 €
10 - 19 38,83 €
20 + 36,67 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

43,14 €

1 x 43,14 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 10.0
d1 min 7.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 8.4
Gewicht g 9.5
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns