Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,3888 € - 20,881 € | 77 Auf Lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
19,3885 € - 22,2187 € | 22 Auf Lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
30,4557 € - 34,905 € | 74 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,6189 € - 3,8016 € | 87 Auf Lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
19,5434 € - 22,4299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,9556 € - 8,6594 € | 36 Auf Lager |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
12,799 € - 14,6857 € | 33 Auf Lager |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
22,1483 € - 25,4008 € | 100 Auf Lager |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
14,2633 € - 16,3613 € | 100 Auf Lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
4,4634 € - 5,5335 € | 96 Auf Lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
6,9556 € - 8,6594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
30,1037 € - 34,553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
3,9002 € - 4,8295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
8,6453 € - 10,7291 € | 20 Auf Lager |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
15,5869 € - 17,8819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5364 € - 0,7166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5364 € - 1,0729 € | 7544 Auf Lager |
13
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5364 € - 1,0729 € | 750 Auf Lager |
12
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
0,5364 € - 1,0729 € | 189 Auf Lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.