Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Flach SPT-2;HPN PA Schwarz

Diese einteilige Zugentlastungsbuchse verankert Kabel und Drähte sicher und schützt sie vor scharfen Kanten bei der Anwendung. Hergestellt aus hitzestabilisiertem Nylon und nach UL4 V-2 klassifiziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10636190

Alte Essentra-Artikelnummer:

23MP04K10

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,2066 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

206,60 €

1000 x 0,2066 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Flach
Material PA
Kabelgröße SPT-2;HPN
Kopflänge 12.6 mm
Maximale Plattenstärke 2.4 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamtbreite 14.4 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns