Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Flach SPT PA Schwarz

Diese EZ-Zugentlastungsbuchse ist mit einem Scharnier entlang ihres Querschnitts ausgestattet. Dadurch kann diese Buchse das Draht- oder Kabelbündel umschließen und eine schnelle und effiziente Montage bieten. Hergestellt aus hitzestabilisiertem Nylon, schwarz, UL4 V-2 gelistet.
Artikelnr:

23MP04NEZS

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0724 €
5000 - 19999 0,0651 €
20000 + 0,0586 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

72,40 €

1000 x 0,0724 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Flach
Material PA
Kabelgröße SPT
Kopflänge 14.4 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamtbreite 12.7 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns