Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund SJ;SJT;SJO PA Schwarz

Diese einteilige Zugentlastungsbuchse verankert Kabel und Drähte sicher und schützt sie vor scharfen Kanten bei der Anwendung. Hergestellt aus hitzestabilisiertem Nylon und nach UL4 V-2 klassifiziert.
Artikelnr:

23MP06P34

26979 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1322 €
2500 - 4999 0,1133 €
5000 + 0,0993 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

66,10 €

500 x 0,1322 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße SJ;SJT;SJO
Kopflänge 14.7 mm
Maximale Plattenstärke 3.2 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamtbreite 17.9 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns