Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

Diese einteilige Zugentlastungsbuchse verankert Kabel und Drähte sicher und schützt sie vor scharfen Kanten bei der Anwendung. Hergestellt aus hitzestabilisiertem Nylon und nach UL4 V-2 klassifiziert.
Artikelnr:

23MP06W10

2885 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0562 €
5000 - 19999 0,0506 €
20000 + 0,0455 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

56,20 €

1000 x 0,0562 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße 7.6 mm
Kopflänge 11.1 mm
Maximale Plattenstärke 2.3 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamtbreite 14.3 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns