Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund 5,6 bis 7,4 mm PA Schwarz

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10380369

Alte Essentra-Artikelnummer:

465703

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,3174 €
5000 - 9999 0,3013 €
10000 + 0,272 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

158,70 €

500 x 0,3174 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße 5.6 - 7.4 mm
Kompatible Bohrungsbreite 11.5 mm
Kopflänge 11.5 mm
Maximale Plattenstärke 2.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns