Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 bis 9.1 mm PA Schwarz

Diese selbstsichernde Zugentlastungsdurchführung besteht aus Nylon, schwarz und ist gemäß UL94-V-2 hitzestabilisiert. Sie hat eine flache Form, um Kabel von 7,4 x 9,1 mm aufzunehmen. Eine Montage in ein Loch von 17,5 x 17,5 mm bei einer Plattenstärke von 4,0 mm ist erforderlich.
Artikelnr:

465707

3489 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,5067 €
5000 + 0,4808 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

253,35 €

500 x 0,5067 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße 7.4 to 9.1 mm
Kopflänge 17.5 mm
Maximale Plattenstärke 4.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns