Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

Diese Zugentlastungsbuchse rastet in eine Platte ein und fixiert das Kabel, um es vor Zugkräften zu schützen. Diese Buchse ist aus UL94-V2 gelistetem Material hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10258682

Alte Essentra-Artikelnummer:

465718

4000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1012 €
10000 - 19999 0,096 €
20000 + 0,0867 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

101,20 €

1000 x 0,1012 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Doppelt
Material PA
Kabelgröße 2.3 x 4.5 mm
Kopflänge 9.5 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns