Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund 6.5 - 7.5 mm PA Schwarz

Diese Zugentlastungsbuchse rastet in eine Platte ein und fixiert das Kabel, um es vor Zugkräften zu schützen. Diese Buchse ist aus UL94-V2 gelistetem Material hergestellt.
Artikelnr:

465744

2747 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1607 €
5000 - 9999 0,1535 €
10000 + 0,1378 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

80,35 €

500 x 0,1607 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße 6.5 - 7.5 mm
Kopflänge 15.9 mm
Maximale Plattenstärke 2.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns